QS 12 MM 1200

QS 12 MM 1200
Szybki wał — metryczny

Szybki wał — metryczny, 12 mm Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$43.92 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Wszystkie wały z wstępnie wywierconymi otworami mają standardowe wymiary Y (Y1 = Y2). Wymiar Y to odległość od środka wstępnie wywierconych otworów do najbliższych końców wału.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Wały T-Case są hartowane do dokładnej specyfikacji 60 - 63 HRC, zapewniając długą żywotność w zastosowaniach transportowych.
  • Zespół wałów T-Case™ LinearRace® firmy Thomson: wyprodukowane, aby wytrzymać użytkowanie w trudnych warunkach i zapewnić optymalną wydajność.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Standardowe
Wykończenie powierzchni 0,20 Ra, µm
Klasa tolerancji Class MM
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Prostość 0,0254 mm na stopę, wartość skumulowana (0,051 mm całkowitego odczytu wskaźnika)
Średnica 12 mm / 0,472 in
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 1,020 mm / 0,040 in
Okrągłość 0,00200 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?